30 MM CTL 5130.000


Nie możesz znaleźć wymaganej konfiguracji? Skontaktuj się z nami


30 MM CTL 5130.000
60 Case, metryczny

60 Case , 30 mm Średnica, Metryczne, Stal węglowaMin. 60 w skali C Rockwella

Czas realizacji:  Next Day Przy dużych zamówieniach czasy realizacji mogą być dłuższe. Czas realizacji podano w dniach roboczych.
$506.94 każdy Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Długość niestandardowa:

Min: 25.4 mm  Max: 5130.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm

Obróbka specjalna

Wymagana jest niestandardowa długość (po lewej).


  • Zespoły wałów Thomson 60 Case LinearRace produkowane są zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Zastosowanie zespołu wałów 60 Case® LinearRace wraz z łożyskami Ball Bushing firmy Thomson pozwala zapewnić optymalną wydajność i żywotność łożyska.
  • Dostępne z magazynu i cięte na długość w przypadku większości typów materiałów i opcji.
  • Szlifowanie bezkłowe w celu uzyskania najlepszego w branży katalogowego wykończenia powierzchni wynoszącego maks. 8 Ra.
  • Okrągłość w granicach 0,000080 cala (0,002032 mm) w przypadku klas L, S, D i M oraz 0,000050 cala (0,001270 mm) w przypadku klasy N.
  • Prostoliniowość w granicach 0,001 cala (0,025 mm) na stopę, wartość skumulowana w momencie wysyłki z fabryki.

Wymiary

Wymiary
Wymiar Wartość
[dia] 30.0000
[ToleranceValues] 30.00/29.99 mm

Specyfikacje

Specyfikacja Wartość
Rodzaj wału Brak opcji
Materiał, wał Stal węglowa 1566
Wykończenie powierzchni 0,20 Ra, µm
Klasa tolerancji Class MM
Twardość Min. 60 w skali C Rockwella
Prostość 0,0254 mm na stopę, wartość skumulowana (0,051 mm całkowitego odczytu wskaźnika)
Długość 5 130,0 mm / 202,0 in
Średnica 30 mm / 1,181 in
Ciężar 28,574 kg / 62,995 lbs
Głębokość warstwy utwardzonej, minimalna 2,030 mm / 0,080 in
Okrągłość 0,00200 mm / 0,00008 in
Stożek 0,0025 mm / 0,0001 in

Uzyskaj wycenę

* Wpisz dane poniżej, abyśmy mogli udzielić pomocy:

Czy chcesz okresowo otrzymywać pocztą e-mail najświeższe informacje od firmy Thomson, w tym historie zastosowań, możliwości szkoleniowe online, informacje o nowych produktach oraz linki do narzędzi konstruktorskich online?